您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0155.1120824
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06220_2.prj},{NB=K0155.1120824},{D1=40},{D8=18},{H=25},{H3=13},{GEW=0.0320},{EAN=4059245211333},{NDM=8},{XA=13.000},{XB=1.970},{XC=0.700},{XD=2.390},{XE=0.300},{XF=2.500},{XG=3.500},{XH=16.000},{XI=0.800},{XJ=60.000},{XK=7.000},{XL=19.000},{XM=24.500},{XN=14.000},{XP=0.000},{BESTKIPP=K0155.1120824},{FARBE=graphitschwarz},{FORM=K},{AUSF=mit Gewindebuchse mit Deckel},{D=M8},{T=14},{L=-},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0155 - 抗静电星型旋钮,类似 DIN 6336
明细表
K0155.1120824
BESTKIPP
订货号
K0155.1120824
K0155.1120824
FARBE
颜色
石墨黑
FORM
样式
K
K
AUSF
规格
带有盖螺纹轴套
带有盖螺纹轴套
D
外螺纹
M8
mm
D1
直径
40
mm
D8
直径
18
mm
H
高度
25
mm
H3
高度
13
mm
T
深度
14
14
mm
L
长度
-
-
mm
GEW
重量约
0.0320
0.0320
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181600
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245211333
4059245211333
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求