Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 66
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0262 - Rýhovaná ovládací kola s úchytem
Kusovník
K0262.23082
BESTKIPP
Objednací číslo
FARBE
Barva
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
GR
Velikost
D
Průměr
mm / inch
D1
Průměr
mm
D2
Průměr
mm
D3
Průměr
10 mm
D4
Závit
H
Výška
mm
H1
Výška
mm
H2
Výška
16 mm
H3
Výška
mm
L1
Délka
mm
T
Hloubka
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model