Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1018 - Tubular handles adjustable
Bill of material
K1018.2503012
BESTKIPPUSA
Order No.
FARBE
Colour
AMAX
A max.
mm
Enter value for AMAX
A max.
mm
cm
inch
ft
B
width
36 mm
D
thread
M8 mm
H
height
68 mm
L
Length
mm
TRAG
Load capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KIPP USA
    K0201 - Pull Handles aluminium
    KIPP
    K1018 - Tubular handles adjustable
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models