您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0580.352020
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/scharniere/27872_asmtab.prj},{NB=K0580.3520200},{BESTKIPPUSA=K0580.352020},{MATERIAL=Aluminium},{W=0},{A=72},{A1=20.0},{A2=20.0},{A3=35.5},{A4=36.0},{B=48},{F1=0,325},{F2=0.225},{TRAG=2500},{GEW=0.0667},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245190508},{XA=330.000},{FILTER=KIPP,NORELEM ,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=27872_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0580 - Hinges aluminium
Bill of material
K0580.352020
BESTKIPPUSA
Order No.
K0580.352020
K0580.352020
MATERIAL
Material
Aluminium
W
rotation angle
°
A
distance
72
72
mm
A1
distance
20.0
20.0
mm
A2
distance
20.0
20.0
mm
A3
Length
35.5
35.5
mm
A4
Length
36.0
36.0
mm
B
Width
48
mm
F1
f1 max. kN
0,325
0,325
kN
F2
F2 max. kN
0.225
0.225
kN
TRAG
load-bearing capacity
2500
N
GEW
Approx. weight
0.0667
0.0667
kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190508
4059245190508
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1004 - Hinges plastic with fastening holes
KIPP USA
08.05.2024
K0518 - Quarter-turn locks small version
KIPP
08.05.2024
K0522 - Quarter-turn locks
KIPP
08.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求