Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
D16, lead16
Bill of material
AH16162S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120
TYPE
Type
AH16162S
L
Overall lenght
mm
Inserisci valore per L
Overall lenght
mm
cm
inch
ft
TL
Thread lenght
600 mm
SF
Shaft end : Fixed side
SS
Shaft end : Supported side
DON
Direction of Nuts
N
Position of Nuts
AG
Accuracy grade
C5
AC
Axis clearance
F : 0.005mm or less
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD