Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-GB4485 - Aluminium Profile 40 Series
Bill of material
LE-8-GB4485-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-GB4485-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-GB4485
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
22.80 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
79.54 cm^4
WEIGHT
Weight
2.412 kg/m
LENGTH
Length
mm
Введите значение для LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей