Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SFJS, SSFJS, PSFJS, PSSFJS ,RSFJS, RSSFJS, PSGJS, PSSGJS - シャフト - 止めねじ用溝付 - - ストレート片端溝タイプ -
部品表
SFJS16-30-G5-Q5
PN
型番
DTS
D公差選択
MAT
材質
ST
表面処理
D
mm
ALT1
L寸法公差変更
L
L 指定1mm単位 (LKCは指定0.1mm単位)
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位 (LKCは指定0.1mm単位)
mm
cm
inch
ft
G
G 指定1mm単位
mm
Enter value for G
G 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
Q
Q 選択
mm
D1
mm
C
mm
ALT3
スパナ溝追加
SC
SC 指定1mm単位
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
平面取り追加
FC
FC 指定1mm単位
mm
E
E 指定1mm単位
mm
HHALT4
h
0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)