피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MFMSC12
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfksc.prj},{NB=MFMSC12},{TS=1},{SEAL=WTHT},{MATH=1018 Carbon Steel},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=20},{DTOL=0/-0.021},{L=32},{L1=10},{H=37},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{LL1=7.5},{TT=4.1},{TT1=2.0},{S=24.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MFMSC, MFKSC, MFNSC, MFMSC-S, MFKSC-S, MFNSC-S - 표준플랜지붙이무급유부시-컴팩트-싱글
BOM
MFMSC12
PN
형번
MFMSC12
MFMSC12
TS
타입선택
원형 플렌지
사각플렌지
2면플렌지
원형 플렌지
사각플렌지
2면플렌지
SEAL
씰
씰없음
비접촉씰붙이
씰없음
비접촉씰붙이
MATH
하우징 재질
SS400
STH
하우징표면처리
무전해니켈크롬도금
MATB
부시 재질
고장력황동합금계고체윤활제
DD
d
12
12
mm
DDTOL
D 허용공차
+0.034/0
+0.034/0
mm
D
20
20
mm
DTOL
D 허용공차
0/-0.021
0/-0.021
mm
L
32
32
mm
L1
10
10
mm
H
37
37
mm
T
6
6
mm
DD1
d1
4.5
4.5
mm
LL1
l1
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
TT1
t1
2.0
2.0
mm
PCD
P.C.D.
30
30
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
MSSF, MSST, MSSK, MSSFS, MSSTS, MSSU - 육각홀붙이고정나사 - 플랫 포인트/콘 포인트/컵 포인트
Misumi
29.05.2023
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청