Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BSX0801 - Viti a ricircolo di sfere di precisione C3 - Diametro albero 8
Lista materiale
BSX0801-80
PN
Cod. comp.
BSX0801-80
PG
Grado di precisione
C3
THRD
Diam. filettatura
08 mm
LEAD
Passo
01
MATTS
Materiale dell'albero filettato
EN 1.7242 equivalente
HARDTS
Durezza dell'albero filettato
Con cementazione 58~62HRC
MATN
Materiale della chiocciola
EN 1.7264 equivalente
HARDN
Durezza della chiocciola
Con cementazione 58~62HRC
L
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Y
23 mm
TD
Direzione di torsione
Destra
NOT
N. di giri
1 giro, 3 linee
BD
Diametro sfera
0.800 mm
AP
Gioco assiale
0 (Precarico) mm
CD
Coefficiente di carico C (dinamico)
0.65 kN
CO
Coefficiente di carico Co (statico)
1.60 kN
PT
Coppia precarico
1.8 o inferiore N*cm
ALT1
Senza lavorazione sull'estremità filettata lato supporto
ALT2
Direzione chiocciola
ALT3
Senza gola per anello di sicurezza sull'estremità filettata lato supporto
ALT4
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
KC
KC Incrementi di 1mm
mm
ALT5
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
K
K Incrementi di 1mm
mm
S
S Incrementi di 1mm
mm
ALT6
Lavorazione sede sull'estremità filettata lato fisso
SC
SC Incrementi di 1mm
mm
SWC
JIS SWC - Incrementi di 1mm
mm
SGC
SGC Incrementi di 1mm
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD