您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-MTSTR16-100
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/sl_mtstr.prj},{NB=SL-MTSTR16-100},{THDS=R},{CO=D},{D=16},{L=100},{PITCH=3},{H1=1.5},{DD2=14.5},{DD1=13},{MD=12.1},{DD=3 deg 46 arcmin},{ALT1=},{MC=0},{MC1=3,4,5,6,8},{ALT2=},{MQ=0},{MQ1=3,4,5,6,8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-MTSTR, SH-MTSTR, SHD-MTSTR, SL-MTSTL, SH-MTSTL, SHD-MTSTL - Precision Cleaning Lead Screws - Straight, Right-Hand or Left-Hand Threads
明细表
SL-MTSTR16-100
PN
零件No.
SL-MTSTR16-100
SL-MTSTR16-100
THDS
选择螺纹
右旋螺纹
左旋螺纹
右旋螺纹
左旋螺纹
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
D
16
16
mm
L
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
PITCH
P 螺距
3
3
mm
H1
H1 螺纹旋合高度
1.5
1.5
mm
DD2
d2 有効直径
14.5
14.5
mm
DD1
d1 螺纹底径
13
13
mm
MD
最小底部直径
12.1
12.1
mm
DD
螺纹升角(度)
3 deg 46 arcmin
3 deg 46 arcmin
ALT1
MC 追加粗牙螺纹孔加工
无MC(追加粗牙螺纹孔加工)
有MC(追加粗牙螺纹孔加工)
无MC(追加粗牙螺纹孔加工)
有MC(追加粗牙螺纹孔加工)
MC
MC(选择范围)
0
0
mm
ALT2
MQ 追加粗牙螺纹孔加工
无MQ(追加粗牙螺纹孔加工)
有MQ(追加粗牙螺纹孔加工)
无MQ(追加粗牙螺纹孔加工)
有MQ(追加粗牙螺纹孔加工)
MQ
MQ选择范围
0
0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MTSTRW, MTSTLW - 30度梯形丝杠 -两端台阶型- 右旋螺纹 左旋螺纹 不锈钢
Misumi
31.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求