Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HCLBM, HCLBHM, PHCLBM, PHCLBHM, GHCLBM, SHCLBM, SHCLBHM, GSHCLBHM - 铰链销-带肩内螺纹型
明细表
HCLBM14-25.0
PN
型号
MAT
材质
HARD
硬度
ST
表面处理
D
mm
ALT1
螺纹直径
MC
MC选择
M
M粗牙
ALT2
变更肩厚
TC
TC 指定单位0.5mm
mm
T
5 mm
L
L 指定单位0.1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
A
mm
B
mm
UU
u
mm
NN
(n)
1.5 mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型