您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
NLANFA8-P5.0-W3.0-B5-L5-A30-E1
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/nlanfa.prj},{NB=NLANFA8-P5.0-W3.0-B5-L5-A30-E1},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=8},{P=5.0},{W=3.0},{B=5},{L=5},{A=30},{E=1},{LL=10},{H=11},{R=1.5},{ALT1=},{ALT2=},{MC=0},{ALT3=},{RTC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NLANFA, TNLANFA,NLANFB, TNLANFB - Locating Pins for Fixtures - Tip Shape Selectable - Oval, Standard Grade, Shouldered - Threaded
明细表
NLANFA8-P5.0-W3.0-B5-L5-A30-E1
PN
型号
NLANFA8-P5.0-W3.0-B5-L5-A30-E1
NLANFA8-P5.0-W3.0-B5-L5-A30-E1
TYPE
Type
NLANF
MAT
材质
SCM435相当
SCM415相当
SCM435相当
SCM415相当
TSS
前端形状选择型
A形
B形
A形
B形
D
8
8
mm
P
P 指定单位0.1mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
W
W 指定单位0.1mm
mm
B
B指定单位1mm
mm
Enter value for B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
L选择
5
12
15
5
12
15
mm
A
A选择
30
60
90
120
30
60
90
120
deg
E
E (A形状)指定单位1mm
mm
Enter value for E
E (A形状)指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
LL
l
10
10
mm
H
11
11
mm
R
1.5
1.5
mm
ALT1
止转位置
无KC(变更止转位置)
有KC(变更止转位置)
无KC(变更止转位置)
有KC(变更止转位置)
ALT2
螺纹直径
无MC(变更螺纹直径)
有MC(变更螺纹直径)
无MC(变更螺纹直径)
有MC(变更螺纹直径)
MC
0.000
0.000
ALT3
变更肩上部R
无RTC(变更肩上部R)
有RTC(变更肩上部R)
无RTC(变更肩上部R)
有RTC(变更肩上部R)
RTC
0
0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FPTNA, FPTND, GFPTNA, GFPTND - 定位销 肩型 -锥型·外螺纹型- P·L·B尺寸指定型
Misumi
29.05.2023
SPSNT, SPSNS - 小口径定位销 - 外螺纹-肩型-球面型-公差固定
Misumi
29.05.2023
SPPST, SPPSS - 小口径定位销 - 肩型-标准型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求