Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LRCDF - L Shaped Machined Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type - LRCDF
Bill of material
LRCDF-SS-T5-A20-B20-L25-V3.8-S8.5-M3-H8.5-F3.8-MA3
PN
Prat Nanber
LRCDF-SS-T5-A20-B20-L25-V3.8-S8.5-M3-H8.5-F3.8-MA3
TYPE
Type
LRCDF
MS
Material Symbol
T
T Selection
mm
A
A Selection
mm
B
B Selection
mm
L
L Selection
mm
V
V 0.1mm Increment
mm
Введите значение для V
V 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
S
S 0.1mm Increment
mm
Введите значение для S
S 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification1
ND1
Nominal Diameter1
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC 1mm Increment
mm
H
H 0.1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
F
F 0.1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification2
ND2
Nominal Diameter2
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей