Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BLUFS,SH-BLUFS,SHD-BLUFS - (クリーン洗浄品) 板金 取付板 - ブラケット - 凸曲げタイプ - BLUFS
部品表
SL-BLUFS-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-N0-K0-D3
PN
型番
SL-BLUFS-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-N0-K0-D3
TYPE
Type
SL-BLUFS
TP
タイプ選択
SL-BLUFS,SH-BLUFS,SHD-BLUFS
MS
材質記号
CM
洗浄方法
A
A指定1mm単位
mm
Enter value for A
A指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
B
B指定1mm単位
mm
Enter value for B
B指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
TS
T選択
mm
H
H指定1mm単位
mm
Enter value for H
H指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
V
V指定1mm単位
mm
Enter value for V
V指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
SSE
S指定
S
S指定0.1mm単位
mm
HS
穴指定1
N(ボルト通し穴)
ND
呼び径1
NDD
通し穴径(d)
0.0 mm
K
K指定0.1mm単位
mm
LSE
L指定
L
L指定0.1mm単位
mm
YSE
Y指定
Y
Y指定0.1mm単位
mm
D
D指定0.5mm単位
mm
Enter value for D
D指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
ALT1
コーナーカット変更 (4コーナー)
CC
CC指定1mm単位
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)