Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-FCBBS,SH-FCBBS,SHD-FCBBS - Precision Cleaning Cover Bolts - Length Specified Button Head Cap Screw Type
Nomenclature
SL-FCBBS4-5-6
PN
Part No.
CO
Cleaning Options
M
LL
l 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour LL
l 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A2
mm
E2
E2 (Max.)
mm
B2
mm
C
C (Min.)
mm
DD
d
mm
EE
e
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    FATH
    Vis auto-formeuse
    Baldor Reliance
    Screw Conveyor Drive Shaft 3_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
    SRD-FA
    HA31-YB-4010-M12-L30 - 8.2-40 xi lie
    igus
    Screw set for glide bars
    Festo
    VAME-XA-S - Screw set
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés