Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
UTPFS, UTPFH, UTPFM, UTPFL - Fogli in uretano/in gomma con piastra in metallo - Standard - A, B selezionabili
Lista materiale
UTPFS10-10-10
PN
Codice componente
UTPFS10-10-10
TP
Selezione tipo
UTPFS, UTPFH, UTPFM, UTPFL
MAT
Materiale
HARD
Durezza
COLOR
Color
Colore naturale
MATP
Materiale delle piastre
EN 1.4301 equivalente
T
mm
TTOL
Tolleranza t
+/-0.2 mm
AS
Selezione A
mm
ASTOL
Tolleranza A
+/-0.3 mm
B
Selezione B
mm
BTOL
Tolleranza b
+/-0.3 mm
TT
t (Spessore piastra in metallo)
6 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD