Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HOKT - Hydraulic Hoses - Single Layer Quick Calking Type - Calking Metal
Bill of material
HOKT7-0.3
PN
Part No.
MAT
Material of Hose
Weather Resistant Synthetic Rubber Reinforcement: Wire Braided; Spiral Wires
TR
Temperature Range (degree Celsius)
-40~93
MATCM
Material of Caulking Metal
1035 Carbon Steel
STCM
Surface Treatment of Caulking Metal
Trivalent Chromate Plating
NOM
Hose Nominal Inner Diameter
mm
ID
Inner Diameter
mm
OD
Outer Diameter
mm
HL
Hose Length 0.1m Increment
m
MINBR
Min. Bending Radius
mm
MAXOP
Max. Operating Pressure
Mpa
MINDP
Min. Destructive Pressure
Mpa
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей