Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
AFTRW - 90 degree Air Nozzles - Standard Type -
Stückliste
AFTRW30
PN
Part Number
AFTRW30
TYPE
Type
AFTRW
NO
No.
30
MAT
Werkstoff
ABS Plastic
MOP
Max. Operating Pressure
0.7MPa
BT
Breakdown Torque
7N·m
HRT
Heat Resistance Temp
70°C
O
Orifice
16-Ø1
AFR
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
210
WEIGHT
Weight
15 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen