您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
DKNZP6-50-N1.0
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/dknzfnp.prj},{NB=DKNZP6-50-N1.0},{TYS=M},{MATB=C3604},{MATP=C},{D=6},{LS=50},{N=1.0},{R=1/8},{B=12},{L1=6},{L2=9},{L3=14},{D1=10},{DD=4.0},{C=13.8},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{AA=3.97},{FF=2.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
DKNZP, DKNZNP, DKNZFP, DKNZFNP - 送风用铜管 内螺纹型-前端缩孔型
明细表
DKNZP6-50-N1.0
PN
型号
DKNZP6-50-N1.0
DKNZP6-50-N1.0
TYS
选择类型
外螺纹型
内螺纹
外螺纹型
内螺纹
MATB
主体材质
C3604
MATP
管材质
C1220T
退火铜管(C1220T-0)
C1220T
退火铜管(C1220T-0)
MATT
锥部材质
C3604
D
6
6
mm
LS
L 指定单位1mm
mm
Enter value for LS
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
N
N 选择 (锥孔直径)
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
mm
R
R/Rc (PT)
1/8
1/8
B
12
12
mm
L1
6
6
mm
L2
9
9
mm
L3
14
14
mm
D1
10
10
mm
DD
d
4.0
4.0
mm
C
(C)
13.8
13.8
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
SFJC, SSFJC, PSFJC, PSSFJC, RSFJC, RSSFJC, SFUC, SSFUC, PSFUC, PSSFUC, PSFG...
Misumi
27.05.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
MTSRK, MTSBRK, RMTSRK, MTSLK, MTSBLK, RMTSLK, MTSWKA, MTSBWKA, RMTSWKA, MTS...
Misumi
29.05.2023
BFBJ, SFBJ - 十字孔平头小螺丝
Misumi
31.05.2023
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
MSB, SMSB - 等高螺栓 轴径公差 e9
Misumi
30.06.2021
MSB, SMSB - 等高螺栓 轴径公差 e9
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
SFB - 内六角平头螺栓 -不锈钢型-
Misumi
29.05.2023
NEFS8-4040, NEFSB8-4040, NEFSY8-4040, EFS8-4040, EFSB8-4040, HFS8-4040, HFS...
Misumi
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求