Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
JRDS - Compact Air Fittings -Reducers-
Lista materiale
JRDS1.8
PN
Codice componente
JRDS1.8
TYPE
Type
JRDS
D1
1.8 mm
D2
4 mm
A
25.6 mm
C
6 mm
L
9.6 mm
ESA
Sezione passaggio effettiva
0.97 mm^2
MASS
Massa
0.5 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Misumi
    JELL - Compact Air Fittings -Male Elbows-
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD