Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MCSCB, MCSCBS - Couplings for Air - Tube Connection Type - Sockets
Bill of material
MCSCB4
PN
Part No.
MAT
Material
ST
Surface Treatment
Chrome Plating
MATS
Material of Seal
Nitrile Rubber (NBR)
OT
Operating Temperature
-5~60 °C
OP
Max. Operating Pressure
1.0 (10) MPa (kgf/cm2)
PR
Pressure Resistance
1.5 (10) MPa (kgf/cm2)
AF
Applicable Fluid
Air
NO
No.
L
mm
D1
9.6 mm
D2
mm
T
H
H Width Across Flats
mm
H1
H1 Width Across Flats
mm
MASS
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей