Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MSFR - Air Regulators with Filter
Bill of material
MSFR8A
PN
Part No.
NO
No.
RC
RC (PT)
Дюйм
NFR
Nominal Filtration Rating
5 µ
OP
Operating Pressure
0.05~1.0 {0.5~9.9} Mpa {kgf/cm2}
SP
Set Pressure
0.05~0.85 {0.05~0.85} Mpa {kgf/cm2}
WP
Withstand Pressure
1.5 {15} Mpa {kgf/cm2}
ATR
Ambient Temperature Range
5~60 °C
F
Fluid
Air
MASS
Mass
460 g
AC
Accessories
1Pressure Gage, 1Bracket
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей