Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HFSFES - フェンスフレーム - C型フレーム -
部品表
HFSFES30-5-50
PN
型番
NO
No.
L
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
ALT1
45°カット 左
ALT2
45°カット 右
ALT3
ザグリ穴加工
ALT4
通し穴加工
ZS
Z 選択
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
DS
D 選択
NOH
穴数選択
XA
XA 指定0.5mm単位
mm
XB
XB 指定0.5mm単位
mm
XC
XC 指定0.5mm単位
mm
XD
XD 指定0.5mm単位
mm
XE
XE 指定0.5mm単位
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)