Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SH-PASUS,SHD-PASUS, SH-PMSUS,SHD-PMSUS, SH-PHSUS,SHD-PHSUS - Precision Cleaning Cover Panels -Sheet Metals
Nomenclature
SH-PASUS-50-50-0.8
PN
Réf. pièce
CO
Cleaning Options
FM
Méthode de Finition
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
T
Sélection de T
mm
ALT7
Same Size Chamfer at Four Corners
ALT8
CCA (Corner Cut)
CCA
CCA Incrément de 5mm
mm
ALT9
CCB (Corner Cut)
CCB
CCB Incrément de 5mm
mm
ALT10
CCC (Corner Cut)
CCC
CCC Incrément de 5mm
mm
ALT11
CCD (Corner Cut)
CCD
CCD Incrément de 5mm
mm
ALT12
CRA (rayon du coin)
CRA
R for CRA 5mm Increment
mm
ALT13
CRB (rayon du coin)
CRB
R for CRB 5mm Increment
mm
ALT14
CRC (rayon du coin)
CRC
R for CRC 5mm Increment
mm
ALT15
CRD (rayon du coin)
CRD
R for CRD 5mm Increment
mm
ALT1
Dégagement au niveau des quatre angles
CN
CN Incrément de 1mm
mm
ALT2
pliage sur un côté
ZM
ALT3
pliage à droite et à gauche
XM
XM Incrément de 1mm
mm
ALT4
pliage des 4 côtés
XYM
XYM Incrément de 1mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés