Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NOOSAF, NKOSAF - Rändelknöpfe, dick, Länge L wählbar
Stückliste
NOOSAF5-10-8
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung auswählen
MAT
Werkstoff
EN 1.4305 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Politur + Haarlinie
M
M (Regel)
LS
L auswählen in 1mm-Schritten
mm
Wert eingeben für LS
L auswählen in 1mm-Schritten
mm
cm
inch
ft
AS
A wählbar
mm
D
mm
DD
d
0 mm
H
0.0 mm
S
0.0 mm
LL
l
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen