피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
AHTFW32-S3M060-10
Misumi
誘명꽣
타이밍 풀리
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/51_timing_pulleys/ahtfw_s3m_asmtab.prj},{NB=AHTFW32-S3M060-10},{MAT=A2017},{ST=CA},{NT=32},{AB=S3M060},{DD=10},{PD=30.56},{OD=29.80},{F=35},{E=25},{ALT1=},{FC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=ahtfw_s3m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
AHTFW__S3M060, AHTFW__S3M100, AHTFW__S3M150, KHTFW__S3M060, KHTFW__S3M100, KHTFW__S3M150, NHTFW__S3M060, NHTFW__S3M100, NHTFW__S3M150, SHTFW__S3M060, SHTFW__S3M100, SHTFW__S3M150 - 플랜지 붙이 톱니 붙이 아이들러 - S3M타입(양 사이드베어링 타입) -
BOM
AHTFW32-S3M060-10
PN
형번
AHTFW32-S3M060-10
AHTFW32-S3M060-10
MAT
재질
2000계 알루미늄합금
SUS304상당
2000계 알루미늄합금
SUS304상당
ST
표면처리
백색 알루마이트
경질알루마이트처리
무전해니켈크롬도금
백색 알루마이트
경질알루마이트처리
무전해니켈크롬도금
NT
톱니수
32
32
AB
적용벨트
S3M060
S3M100
S3M150
S3M060
S3M100
S3M150
DD
축 직경 d
10
10
mm
PD
P.D.
30.56
30.56
mm
OD
외경
29.80
29.80
mm
F
35
35
mm
E
25
25
mm
A
7
7
mm
W
11
11
mm
DHH
Dh
14.0
14.0
mm
NO
베어링치수No.
6700ZZx2
6700ZZx2
D
D베어링 직경
15
15
mm
B
B베어링 직경
4.0
4.0
mm
ALT1
플랜지 커트
FC(플랜지커트)없음
FC(플랜지커트)있음
FC(플랜지커트)없음
FC(플랜지커트)있음
FC
FC 지정0.5mm단위
0.0
0.0
mm
ALT2
플랜지없음
플랜지 붙이
NFC(플랜지없음)있음
플랜지 붙이
NFC(플랜지없음)있음
ALT3
편측만 플랜지붙이
플랜지 코킹편측만 없음
RFC(우측만플랜지붙이)있음
LFC(좌측만플랜지 붙이)있음
플랜지 코킹편측만 없음
RFC(우측만플랜지붙이)있음
LFC(좌측만플랜지 붙이)있음
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청