Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BCHCJOA - Ball Roller(Air Lock)
Bill of material
BCHCJOA16
PN
Part Number
BCHCJOA16
NO
No.
16
D
24 mm
D1
21 mm
DD
d
15.875 mm
B
4.5 mm
HH1
h1
20.5 mm
HH2
h2
15 mm
F1
4 mm
M
M16
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD