Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PM4H-ES2A, PM6HV-ES2A, PM6HP-ES2A, PM8H-ES2A, PM4H-ES3A, PM6HV-ES3A, PM6HP-ES3A, PM8H-ES3A, PM4H-ES4A, PM6HV-ES4A, PM6HP-ES4A, PM8H-ES4A, PM4H-ES5A, PM6HV-ES5A, PM6HP-ES5A, PM8H-ES5A, PM4H-ES6A, PM6HV-ES6A, PM6HP-ES6A, PM8H-ES6A, PM4H-ES7A, PM6HV-ES7A, PM6HP-ES7A, PM8H-ES7A, PM4H-EV2A, PM6HV-EV2A, PM6HP-EV2A, PM8H-EV2A, PM4H-EV3A, PM6HV-EV3A, PM6HP-EV3A, PM8H-EV3A, PM4H-EV4A, PM6HV-EV4A, PM6HP-EV4A, PM8H-EV4A, PM4H-EV5A, PM6HV-EV5A, PM6HP-EV5A, PM8H-EV5A - Robot Plate - Epson
Nomenclature
PM4H-ES6A-A195-B230-T15-F150-G200-N8-L60
PN
Part Number
TFM
Top Face Machining
NH
Plate hole processing type
A
Plate length A specified 1 mm unit
mm
Entrez la valeur pour A
Plate length A specified 1 mm unit
mm
cm
inch
ft
B
Plate width B specified 1 mm unit
mm
Entrez la valeur pour B
Plate width B specified 1 mm unit
mm
cm
inch
ft
T
Plate thickness T selection
mm
F
Bolt pitch in the length direction F Specified 1 mm unit
mm
Entrez la valeur pour F
Bolt pitch in the length direction F Specified 1 mm unit
mm
cm
inch
ft
G
Bolt pitch in the Width direction G Designated 1 mm unit
mm
HS
Plate hole type
N
Through hole bolt Nominal diameter N
Z
Counterbore hole bolt Nominal diameter Z
L
First axis position in the plate specified L 1 mm unit
mm
ALT1
Add 2 Dowel Hole on Front side for Positioning
ALT2
Add 2 Dowel Hole on Left and Right side for Positioning
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    IAI
    EC-TW4
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés