Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Motovario
Description
IHA - In-line helical gear reducer cast iron series with input shaft
Bill of material
IHA T A43 51.32 16 - 25
GR
Size
VERS
Gear box version
RAP
Ratio
ENTRNRV
Input shaft (d*l)
ACU1
Output shaft (d*l)
DFU
Output flange dimension (d)
B
mm
B1
40 mm
BB
mm
BB1
mm
C
mm
D
D1
mm
E
mm
F
mm
F1
mm
FF
mm
FF1
M8 mm
G
mm
G1
mm
H
mm
H1
mm
I
- mm
II
mm
K
mm
M
- mm
M1
mm
M2
mm
N
- mm
NN
mm
O
mm
P
- mm
Q
mm
R
mm
S
mm
SS
mm
T
- mm
TT
mm
TT1
mm
V
- mm
W
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей