카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27875-95 - Hinges stainless steel adjustable
Bill of material
27875-95-07382121
BEST
Order No.
27875-95-07382121
MATERIAL
Material
stainless steel
W
rotation angle
°
A
total length
76 mm
A1
Distance
21.0 mm
A2
Distance
21.0 mm
A3
Length
38 mm
A4
Length
38 mm
A5
Distance
7 mm
A6
Distance
10 mm
B
total width
60 mm
B1
Distance
34 mm
S
height
8 mm
H
total height
15.0 mm
F1
load-bearing capacity
3650 N
F2
load-bearing capacity
2000 N
GEW
Approx. weight
0.2380 kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495926032
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드