Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29006 - Tube clamps T-angle, plastic with ball joint
Bill of material
29006-181
BEST
Order No.
29006-181
A
diameter
18.1 mm
B
diameter
5.5 mm
C
depth
21 mm
D
diameter
M5X10 mm
E
distance
30 mm
F
width
15 mm
G
diameter
40 mm
H
distance
20 mm
K
distance
30 mm
L
total length
85 mm
M
distance
30 mm
MB
8 Nm
GEW
Approx. weight
0.0630 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763354
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models