Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
GK 2 - GRID CHANNEL U-shape
Bill of material
PFLITSCH GK 65x30 S
NENN
Nominal dimensions
65x30
ARTNR
Article number
GK 65x30 S
A
Length
65 mm
B
Height
30 mm
E
Length
26 mm
S
Length
4 mm
L
Length
2004 mm
OBERFLAECHE
Surface
GEWICHT
Weight
0.980 kg
VE
Package unit
1
INFO
Important Note
simplified illustration
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型