Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1080744 - NBC-M12MSX/5,0-94F/M12FSX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1080744
MANUID
Product number of the Manufacturer
1080744
DESCSHORT
Description short
Câble de réseau
DESCLONG
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: X, sur connecteur femelle droit M12 / IP67, détrompage: X, longueur de câble: 5 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12FSX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626806471
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
AAC895
diamètre
6.400 mm
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-109
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed
AAT080
Pole number
8
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
No
AAC076
polarisation
X-coded
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAW069
Areas of application for signal and data transmission
Standard
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
AAB418
type de connection côté terrain
M12
AAF583
nominal voltage
48 V
AAC823
valeur nominale du courant
0.500 A
BAB378
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
AAP775
Nombre de conducteurs
8
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
AAB419
type de connection côté boitier
M12
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
straight
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
AAW073
Conductor cross section (AWG), max.
26
AAW075
Coding
X - data
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
5 m
AAW070
Category (capacity)
Ethernet
BAB262
épaisseur de l’isolation
0.650 mm
AAO663
GTIN
4055626806471
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de réseau
AAU734
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: X, sur connecteur femelle droit M12 / IP67, détrompage: X, longueur de câble: 5 m
AAO057
Product type
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12FSX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés