Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2316433 - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2316433
MANUID
Product number of the Manufacturer
2316433
DESCSHORT
Description short
Coffret de commande
DESCLONG
Description long
Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à 16 raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 12 voies (FB-12SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA, le câble préconnectorisé (+, –, S) est relié à un parafoudre PLUGTRAB (PT 4+F-BE).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626301761
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
72
AAT099
Color number according to RAL
7004
BAF016
Largeur
355.600 mm
BAA020
hauteur
304.800 mm
BAA351
couleur
Grey
BAB577
profondeur
127 mm
BAB664
matériau
Stainless steel, 316L, electropolished
BAF785
Surface
Stainless steel, 316L, electropolished
BAD308
pour montage mural
Yes
AAC218
conception CEM
No
AAM354
tackable possible
Yes
AAB451
type de fixation
Wall mounting
AAP429
Number of doors front
1
BAD288
pour montage sur plâtre
Yes
BAD290
pour montage de sol
Yes
BAD307
pour montage encastré
No
AAB644
convient pour une installation extérieure
Yes
AAB681
convient pour un arrangement métrique
No
AAB770
porte d'aération
No
AAC054
avec platine de montage réglable en profondeur
No
AAC265
avec porte arrière
No
AAM117
glazed door present
No
BAF728
Plaque de montage existante (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626301761
AAW338
Manufacturer product designation
Coffret de commande
AAU734
Manufacturer product description
Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à 16 raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 12 voies (FB-12SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA, le câble préconnectorisé (+, –, S) est relié à un parafoudre PLUGTRAB (PT 4+F-BE).
AAO057
Product type
FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !