Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7019003 - Charnières invisibles bistables - ouverture 90°
Nomenclature
70-1-9003
PREVIEW
REF
Référence
70-1-9003
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
nickel plated
A
44 mm
B
104.5 mm
C
26 mm
WEIGHT
poids
70 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30237-charnieres-invisibles-bistables-ouverture-900.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés