Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7214316 - Charnières à ressort profil aluminium 0,90 N.m - diamètre 8
Nomenclature
72-1-4316
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4316
MATERIAL
Matière
6060 T5 alu
FINISH
Finition
anodisé incolore
A
120 mm
B
35 mm
C
3,3 mm
D
8 mm
NOTE
Note
ressort ouvrant
WEIGHT
poids
40 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/35423-charnieres-a-ressort-profil-aluminium-0-90-n-m-diametre-8.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés