Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
POWER JACKS
Description
AC Induction Motor with Brake - Flange Mount - Electric Motors
Bill of material
MEB20018-063C-3A400F0-1110-000
PCODE
Order code
MEB20018-063C-3A400F0-1110-000
EM
Electric Motor
Electric Motor
MT
Motor Type
AC Induction Motor with Brake
NOP
Number of Poles / Nominal Speed
PR
Power Rating
kW
MFS
Motor Frame Size
063
MM
Motor Mounting
B5 Flange Mount
PIF
Phase & Frequency
Hz
DR
Duty Rating
S1 Duty (Standard)
NV
Nominal Voltage
V
IC
Insulation Class
E1
Enclosure
BT
Brake Type
BMC
Brake Motor Control
BE
Brake Enclosure
BHR
Brake Hand Release
OF
Other Features
PLS
Paint, Lubricant, Seals
L2
Dimension
0.0 mm
TBW
Dimension
0.0 mm
ED
Dimension
0.0 mm
P
Dimension
0.0 mm
N
Dimension
0.0 mm
E
Dimension
0.0 mm
T
Dimension
0.0 mm
TBH
Dimension
0.0 mm
LA
Dimension
0.00 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей