Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KGF,PACK-KGF,KGFS,PACK-KGFS - Spring washer
Bill of material
PACK-KGFS3
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
No.
FIX02
d
3.1 mm
FIX04
Da
6.2 mm
FIX06
t
0.8 mm
FIX08
PACK
FIX95
PDF
PDF
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD