Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
PTCH - Punch blank with ISO 8020 A
Bill of material
Punch blank ISO 8020 A 8.00X71
TYPE
Type
PTCH
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
K
mm
R
mm
L
MAT
Material
HSS - High speed Steel
DG
Hardness body
HRC 64 +-2
DT
Hardness head
HRC 52 +- 5
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)