품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VAA101. 150 x 65 x 44
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/vaa_101.prj},{NB=VAA101.015006544},{CODE=VAA101.015006544},{W=150},{L=65},{T=44},{W1=25},{W2=75},{W3=125},{W3X=125},{W4=-},{W4X=0},{W5=-},{W5X=0},{W6=-},{W6X=0},{W7=50},{W8=50},{T1=20},{T2=20},{T3=47},{D=10},{D1=12},{D2=11},{D3=17.5},{H=65},{HOLES=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
VAA101 - Steel prismatic guide
Bill of material
VAA101. 150 x 65 x 44
CODE
Code
VAA101.015006544
VAA101.015006544
W
150
150
mm
L
65
mm
T
44
mm
W1
25
25
mm
W2
75
75
mm
W3
125
125
mm
W4
-
-
mm
W5
-
-
mm
W6
-
-
mm
W7
50
50
mm
W8
50
50
mm
T1
20
mm
T2
20
mm
T3
47
mm
D
10
mm
D1
12
mm
D2
11
mm
D3
17.5
mm
H
65
mm
HOLES
Holes
3
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청