您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7888.840(2)
Rittal
IT 基础设施
IT箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/te_8000_vor_asmtab.prj},{NB=7888.840(2)},{BEST=7888.840},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=te8000_s08},{BEZ1=TE 8000},{BEZ2=Netzwerkschränke},{BEZ3=vormontiert},{HE=24 HE},{B=800},{H=1200},{HS=1300},{T=800},{FARBE=RAL 7035},{GEW=98.000},{CNSECLASS51=27-18-02-01},{CNSECLASS70=27-18-02-07},{CNSECLASS80=27-18-02-07},{CNSETIM60=EC002499},{VERS=2},{BB=796},{B1=757},{B2=585},{B3=590},{B4=732},{B5=0},{B6=808},{HH=1163},{H1=1185},{TT=808.5},{T1=840},{T2=130.5},{T3=685},{T4=720},{T5=0},{PPATH=assemblies/te_8000_vor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
TE 8000 - Network enclosures Pre-configured
明细表
7888.840(2)
BEST
Part number
7888.840
7888.840
DETAIL
细节图
低
中等
高
低
中等
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TE 8000
BEZ2
名称2
Network enclosures
BEZ3
名称3
Pre-configured
HE
Installation-H
24 U
24 U
B
宽度
800
mm
H
高度
1200
1200
mm
HS
Height (enclosure with plinth)
1300
1300
mm
T
深度
800
mm
FARBE
Colour
RAL 7035
GEW
重量
98.000
98.000
kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM60
EC002499
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求