Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 482.6 mm (19") mounting angles, protection category IP 55 or pre-configured
明细表
5507.150(2)
BEST
Part number
DETAIL
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Network/server enclosures TS-IT
BEZ2
名称2
with aluminum glazed door front
BEZ3
名称3
B
重量
800 mm
H
高度
mm
T
深度
mm
HE
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
STATUSPIM
40
EOLDATE
31.1.2018
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型