Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rochu
Description
PCU2-M - 无源驱动器
Bill of material
PCU2-M
MODEL
PCU2-M
L
长度
280 mm
W
宽度
165 mm
H
高度
124 mm
WEIGHT
重量
3.850 kg
PI
商品信息
商品信息
UC
使用案例
使用案例
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD