Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
SIRIUS 1
Bill of material
STOVE SIRIUS 1
MAT
Material
157041
EAN
EAN/UPC-Code
4051921384911
SAP
Shorttext
STOVE SIRIUS 1
A
392 mm
B
512 mm
C
1196 mm
D1
149 mm
D2
199 mm
X
164 mm
NL
Nominal length
1196 mm
WG
Weight
200 kg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели