Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
SN6-90 - SCHNEEBERGER
Bill of material
Grease nipple M6 acc. DIN 71412-C
D
Thread
6.000 mm
DK
Screw core diameter
4.773 mm
S
Width across flats
7.000 mm
S2
Square end centre part
9.000 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD