Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 41124 OR METR - Male adaptor union METR with Conovor O-ring seal (NBR)
Bill of material
SO 41124-4-M5 OR 018.1173.080
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
MZK
Thread M
M5
BAR
Working pressure (PN)
100 bar
M
Thread M
M8x1
SW1
10 mm
SW2
8 mm
L
mm
D
8.5 mm
IK
5.0 mm
TK
0.5 mm
ORING
Weight kg/100
4x1.50 mm
ZK
14.0 mm
EK
2.2 mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
DOWNLOAD
Download
PICT
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD