Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 50040 METR - Male adaptor METR
Bill of material
SO 50040-5-M6X0.75 056.0403.115
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
5.00 mm
MZK
Thread M
BAR
Working pressure (PN)
250 bar
M
Thread M
M8x1
SW
10 mm
L
mm
BK
B
mm
ZK
mm
EK
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型