피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
SFC KOENIG CV 173-218S
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_173_inch_short.prj},{NB=SFC KOENIG CV 173-218S (0)},{IDNR=},{TYPE=CV 173-218S},{CNSORDERNO=300169292},{M1=Aluminium 2024-T4 QQ-A 225/6},{M2=Edelstahl AISI 302/304},{FORM=0},{D1=0.218},{L1=0.187},{L2=0.25},{L4=0.167},{D2=0.2187},{D3=0.190},{L3=0.170},{X=0.000},{S=0.063},{G=0.46},{PU1=100},{PU2=1000},{ZOLLT=73181592099},{X1=0.062},{X2=0.022},{X3=0.008},{X4=90.000},{X5=6.930},{X6=0.079},{X7=5.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=2},{ASSIBM=5,6,7},{ASSIMWP=1750},{ASSIMINHS=0.191},{ASSIMAXHS=0.220},{ASSIFM=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
CV 173 Inch Short - Sealing plug CV
Bill of material
SFC KOENIG CV 173-218S
IDNR
Identnumber
TYPE
CV 173-218S
CV 173-218S
인치
CNSORDERNO
Material-NR.
300169292
300169292
M1
MATERIAL SLEEVE
Aluminium 2024-T4 QQ-A 225/6
M2
MATERIAL BALL
Stainless Steel AISI 302/304
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
0.218
0.218
인치
L1
l1 ±0.13
0.187
0.187
인치
L2
l2 ~ Ref.
0.25
0.25
인치
L4
l4 ±0.13
0.167
0.167
인치
D2
d2 +.10
0.2187
0.2187
인치
D3
d3 MAX.
0.190
0.190
인치
L3
MIN.
0.170
0.170
인치
X
X ±0.10
0.000
0.000
인치
S
s ±0.2
0.063
0.063
인치
PU1
Packaging Unit
100
PU2
Packaging Unit
1000
1000
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181592099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CV 173 Inch - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
CV 173 - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
CV 588 Inch Short - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
CV 588 Inch - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
SK552 - Sealing Plug SK
SFC KOENIG
03.02.2020
RE-XXX-XXX - Stainless steel restrictor, metric series
SFC KOENIG
06.10.2022
CV 588 - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
HT-MB - Setting tools CV, mechanical
SFC KOENIG
03.02.2020
C 091 D+ - Female cable connector
Amphenol
10.05.2022
MB 600 - Sealing Plug MB
SFC KOENIG
03.02.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청