Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4837 - fischer Dämmstoffhalter Metall DHM
Bill of material
SFS 617630
ARTNR
Artikelnummer
FN
4837
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Dämmstoffhalter DHM
LTEXT2
Langtext 2
Metall
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
8 mm
TD
Länge
mm
L
Dübellänge
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
mm
HEF
min. Verankerungstiefe
40 mm
D
Ø Tellerdurchmesser
35 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD