Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
5003 - fischer Langschaftdübel mit 6Kt-Schraube znb SXR FUS
Bill of material
SFS 417756
ARTNR
Artikelnummer
FN
5003
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Langschaftdübel SXR 10
LTEXT2
Langtext 2
mit Sechskant-Schraube SW13/T40
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
10 mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
HEF
min. Verankerungstiefe
50 mm
L
Dübellänge
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
mm
DSXLS
DS x LS
mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir